- Artigo não.:
- TS 4532000
- Modelo
- Parafusadas, pequenas
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Instalações possíveis
- Para serem montadas em todos os armários e equipamentos com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm
- Régua perfurada da porta
- Na AX em plástico nos ressaltos da porta
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,24 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177102422
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
-
PS Plaqueta de montagem