Cantoneiras de montagem Para montagem interna

Nº do item: CP 6205.100

Para a instalação de sistemas de chassi e trilhos de montagem na horizontal e na vertical. Comfort Panel com profundidade de montagem acima de 74 mm ou Optipanel com profundidade de montagem acima de 100 mm. Com a cantoneira e o trilho para montagem interna, o sistema de iluminação LED pode ser instalado sem necessidade de utilizar ferramenta e sem processamento mecânico da caixa.

Nº do item:
CP 6205.100
Descrição do produto
Para a instalação de sistemas de chassi e trilhos de montagem na horizontal e na vertical. Comfort Panel com profundidade de montagem acima de 74 mm ou Optipanel com profundidade de montagem acima de 100 mm. Com a cantoneira e o trilho para montagem interna, o sistema de iluminação LED pode ser instalado sem necessidade de utilizar ferramenta e sem processamento mecânico da caixa.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Comfort Panel a partir de uma profundidade de montagem de 74 mm
Optipanel a partir de uma profundidade de montagem de 100 mm
Trilho para montagem interna AX
Indicação de montagem
Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,36 kg
Peso bruto
0,4 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177536197
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
CP ANGULO MONTAJE
Fichas técnicas
Especificações técnicas