- Nº do item:
- CP 6107.000
- Descrição do produto
- Para a fixação horizontal ou vertical na lateral de: Comfort Panel, Optipanel e outros painéis ou superfícies.
- Material
- Suportes da alça: zinco fundido sob pressão
Acabamentos: plástico
Tubo da alça: alumínio
- Superfície
- Tubo da alça: pintura eletrostática a pó
- Cor
- Suportes da alça: RAL 7035
Acabamentos: semelhante a RAL 7035
Tubo da alça: semelhante a RAL 9006
- Escopo de fornecimento
- 2 tubos da alça
4 suportes
Material de fixação
- Nota
- Para a montagem são necessárias perfurações para fixação e superfícies lisas
- No caso do Comfort Panel com aletas pode-se fresar adequadamente o painel. Para isso, ao efetuar o pedido, por favor indicar no painel de comando "preparado para kit de alça CP 6107.XXX"
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,1 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
-
CP PUXADOR ALÇA DE CANTO