- Artigo não.:
- CX 6730800
- Material
- Perfil em alumínio extrudado
Acabamentos: plástico
- Superfície
- Perfil em alumínio extrudado: anodizado natural
- Cor
- Acabamentos: RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- 1 perfil em alumínio
6 coberturas em plástico
Gabarito de furação
Inclui acessórios de fixação
- Comprimento
- 1.750 mm
- Instalações possíveis
- Pode ser simplesmente cortada na medida desejada
- 3 x 600 mm de largura
- 2 x 800 mm de largura
- 1 x 1000 mm de largura + 1 x 600 mm de largura
- 1 x 1200 mm de largura
- 1 x 1600 mm de largura
- Adequado para
- Sistema de console CX
- Console vertical CX
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,23 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- Descrição do produto
-
CX Régua em alumínio, C: 1750 mm