Placa frontal Para Comfort Panel e Optipanel

Artigo não.: CP 6028016

Alumínio, 3 mm.

Artigo não.:
CP 6028016
Modelo
Com pinos roscados M5
Material
Alumínio, 3 mm
Superfície
Anodizada natural
Nota
Os kits de fixação estão inclusos no escopo de fornecimento dos painéis padrão com 520 mm de largura.
Dimensões
Largura: 520 mm
Altura: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,2 kg
Peso bruto
3,64 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177663312
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descrição do produto
CP PlacaA FRONT.520X600 C/PINO ROSCADO M5