- Artigo não.:
- CP 6028530
- Material
- Alumínio, 3 mm
- Superfície
- Anodizada natural
- Adequado para o item com o código de referência
- 6340.300
- Dimensões
- Largura: 252 mm
Altura: 200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,528 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrição do produto
- CP Painel frontal