Kit de fixação Para Optipanel

Artigo não.: CP 6053.500

Para a montagem de placas frontais em alumínio, painéis de comando e teclados.

Artigo não.:
CP 6053.500
Modelo
Para pinos roscados
Descrição do produto
Para a montagem de placas frontais em alumínio, painéis de comando e teclados
Escopo de fornecimento
Embalagem = 10 garras e parafusos de bucha
Direct Integration
Para a montagem de monitores TFT de 15", 17" e 19".
Rosca
M5
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,13 kg
Peso bruto
0,142 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177163669
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
CP Jogo de fixação M5