Placa de cobertura Para conexão de braços articulados

Artigo não.: CP 6505100

Placas de cobertura para conexões redondas e angulares de braços articulados.

Artigo não.:
CP 6505100
Descrição do produto
Destinada ao fechamento seguro de uma conexão de braço articulado não utilizada no painel
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado e cromado
Escopo de fornecimento
Inclui vedação e material de fixação
Adequado para conexão de braços articulados
Retangular, 120 x 65 mm
Nota
Se nos painéis de comando Comfort Panel, Optipanel e Compact Panel já estiverem previstos dois recortes para braços articulados, o escopo de fornecimento do painel incluirá uma placa de cobertura.
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,11 kg
Peso bruto
0,129 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177237704
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
CP Tampa para braço suporte