- Artigo não.:
- SM 6450010
- Modelo
- Sem touch screen
- Descrição do produto
- Variante de instalação para superfícies e painéis de comando.
- Vantagens
- Modelo industrial de elevado padrão
- Montagem simples e rápida devido ao quadro frontal integrado
- Não exige ventilação adicional
- Profundidade de montagem reduzida (45 mm)
- Material
- Quadro frontal: alumínio
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Vedação
Porcas sextavadas (para montagem em superfícies)
Cabo VGA
Pinos roscados M5 para montagem no lado de trás
Variantes de tela touch screen com cabo de ligação integrado e driver de CD-ROM
Com tela de proteção de reflexão reduzida.
- Dimensões
- Largura: 430 mm
Altura: 343 mm
- Interfaces
- VGA (D-SUB HD 15 polos)
- DVI-D
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...50 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...85 °C
- Brilho do display
- 400 cd/m²
- Contraste
- 700 : 1
- Diagonal
- 15˝
- Tempo de operação
- > 50.000 h
- On Screen Display (OSD)
- Botões no lado de trás
- Reading angle left/right
- 80 °
- Resolução do display
- 1024 x 768 pixels
- Potência nominal Pel
- Com DC: 15 W
- H-Sync.H-Sync. (mín. / máx.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (mín./máx.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Quantidade de cores
- 16,7
- Resolução do controlador
- VGA
- SVGA
- XGA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6,4 kg
- Peso bruto
- 6,52 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85286200
- EAN
- 4028177389991
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Descrição do produto
-
SM TFT MONITOR 15''