Monitor TFT

Artigo não.: SM 6450070

Variante de instalação para superfícies e painéis de comando.

Artigo não.:
SM 6450070
Modelo
Toque, resistivo, USB
Descrição do produto
Variante de instalação para superfícies e painéis de comando.
Vantagens
Modelo industrial de elevado padrão
Montagem simples e rápida devido ao quadro frontal integrado
Não exige ventilação adicional
Profundidade de montagem reduzida (45 mm)
Material
Quadro frontal: alumínio
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Vedação
Porcas sextavadas (para montagem em superfícies)
Cabo VGA
Pinos roscados M5 para montagem no lado de trás
Variantes de tela touch screen com cabo de ligação integrado e driver de CD-ROM
Dimensões
Largura: 430 mm
Altura: 343 mm
Interfaces
VGA (D-SUB HD 15 polos)
DVI-D
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...50 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...85 °C
Brilho do display
400 cd/m²
Contraste
700 : 1
Diagonal
15˝
Tempo de operação
> 50.000 h
On Screen Display (OSD)
Botões no lado de trás
Reading angle left/right
80 °
Resolução do display
1024 x 768 pixels
Nota sobre o código de referência
Com VGA + DVI
Potência nominal Pel
Com DC: 15 W
H-Sync.H-Sync. (mín. / máx.)
31,4 ‐ 80 kHz
V-Sync. (mín./máx.)
60 ‐ 75 Hz
Quantidade de cores
16,2
Resolução do controlador
VGA
SVGA
XGA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2 kg
Peso bruto
2,1 kg
Número da tarifa alfandegária
85286200
EAN
4028177510333
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Descrição do produto
SM TFT MONITOR 15'', VGA+DVI
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções