Para apoiar teclados padrão no caso de serviços de programação e de manutenção, distância de montagem dos perfis porta-teclado para movimento lateral sem qualquer problema: no mínimo 300 mm.
Para nível de fixação de 482,6 mm (19"), adequado para a instalação de: teclados medindo no máx. 420 x 40 x 220 mm, completamente retráteis, traváveis.
A alternativa com economia de espaço, em vez de prateleiras para a montagem de torres de computador (no máximo 20 kg). Para ser parafusada no quadro de reforço da porta de armários com 600 mm de largura.