Módulo de teclado de 19"

Nº do item: HP 3659.520

Chassi modular de 19" com 1 UA, preparado para a instalação de teclados de 19" com touchpad ou trackball e mouse

Nº do item:
HP 3659.520
Modelo
PS/2
Descrição do produto
Chassi modular de 19" com 1 UA e 430 mm de profundidade. Preparado para a instalação de teclados de 19" com touch pad ou trackball e mouse. Frente fechada e travável. Trilhos telescópicos com trava integrada. Preparado para a montagem de um mousepad.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Chassis de 19" sem teclado
Cabo de ligação
Cantoneira de montagem para armários com 800 e 900 mm de profundidade
Material de montagem
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
417 x 39 x 210 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,624 kg
Peso bruto
6,973 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261