- Nº do item:
- HP 3659.620
- Descrição do produto
- Montagem no módulo de teclado opcionalmente à esquerda, à direita ou na frente (com dobradiça). Após o uso, pode ser fechado e posicionado sobre o módulo de teclado. Somente pode ser montado juntamente com teclados de 19" com teclas medindo no máximo 39 mm de altura (código de referência: RP 9911.396).
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui acessórios de fixação
- Instalações possíveis
- Montagem à esquerda/direita
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,66 kg
- Peso bruto
- 0,76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- MOUSE PAD MOD. TECLADO 19"" 1UA-ESQ/DI