Teclado retrátil Com trackball integrada

Artigo não.: SM 6002130

Teclado extremamente plano com teclas de cursor e trackball, o puxador também serve como apoio para as mãos.

Artigo não.:
SM 6002130
Descrição do produto
Teclado extremamente plano com teclas de cursor e trackball. O puxador também serve como apoio para as mãos. A parte retrátil com inclinação de 10° garante ergonomia perfeita no trabalho.
Material
Chapa de aço
Superfície
Placa frontal: pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Interfaces
2 x USB
Number keys
84
Instalações possíveis
Em todas as superfícies com tamanho suficiente (por exemplo: porta e lateral)
Placas frontais
Diretamente no Comfort Panel ou Optipanel com tamanho adequado
Layout
Alemão
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...50 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
95 %
Faixa de temperatura de armazenagem
-10 °C...60 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 65 (fechado na frente)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,722 kg
Peso bruto
4,922 kg
PCF/emb (cadle to gate)
18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
84716060
EAN
4028177682122
ETIM 9
EC001692
ECLASS 8.0
19130490
Descrição do produto
SM Teclado com trackball
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet