- Artigo não.:
- SM 6446.030
- Descrição do produto
- O touch pad integrado dispensa a instalação de um mouse adicional adequado ao grau de proteção, minimizando o trabalho de instalação de cabos. As teclas de curso curto podem ser facilmente identificadas por meio das estampas nas margens, possibilitam a digitação sem aplicar muita força e oferecem boa reação tátil.
- Vantagens
- O teclado numérico separado possibilita a entrada rápida de parâmetros
- Superfície completamente fechada e lavável
- Elevado grau de resistência mecânica e química segundo a norma DIN 42 115
- Material
- Placa frontal: alumínio
- Escopo de fornecimento
- Cabo de ligação USB com 1,8 m de comprimento
Vedação
Gabarito de furação
Material de fixação para superfícies
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Altura: 177 mm
Profundidade: 30 mm
- Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Interfaces
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Layout
- Alemão
- Resolution capacitive touchpad
- 40 pixels/mm
- Lifetime
- 3 milhões de ciclos
- Dimensões
- Rosca: M5
Comprimento da rosca: 20 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -40 °C...90 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 65 (fechado na frente)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,44 kg
- Peso bruto
- 1,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SM Teclado Embutir 19"/4UA c/tch.pad 2xUSB