Prateleira basculante para teclado e mouse

Artigo não.: SZ 2379800

Para instalação em portas com 600 e 800 mm de largura e quadros com dobradiça e armários de 19".

Artigo não.:
SZ 2379800
Material
Prateleira basculante: chapa de aço
Laterais: alumínio fundido
Bandeja: perfil em alumínio extrudado
Superfície
Prateleira basculante e laterais: pintura texturizada
Bandeja: anodizada natural
Cor
Prateleira basculante e laterais: RAL 7035
Dimensões
Largura: 682,6 mm
Altura: 355 mm
Profundidade: 126 mm
Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
605 x 50 x 250 mm
Adequado para portas com largura
800 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,681 kg
Peso bruto
10,191 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177702059
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TECLADO BASCULANTE C/ RATO
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções