- Artigo não.:
- CP 6002000
- Modelo
- Gaveta: com trava
Placa frontal: com fecho de segurança (fecho nº 12321) e puxador
- Aplicações
- Apoio de mouse ou trackball convencionais
- Material
- Estrutura da gaveta: chapa de aço
Gaveta e placa frontal: alumínio
- Superfície
- Estrutura da gaveta: galvanizada
Gaveta e placa frontal: anodizadas naturais
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para a instalação em painéis de comando Comfort Panel/Optipanel.
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Profundidade: 150 mm
- Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
- 390 x 32 x 139 mm
- Instalações possíveis
- Diretamente no Comfort Panel ou Optipanel com tamanho adequado
- Em superfícies com tamanho suficiente (por exemplo: porta, lateral), esquema de perfurações de 19˝, placas frontais
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,542 kg
- Peso bruto
- 2,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
CP Teclado gaveta 19" / 2UA