Gaveta para teclado e mouse Com apoio para mousepad

Artigo não.: CP 6003000

Adequado para a instalação de teclados medindo no máx. 460 x 42 x 170 mm, com mouse e mousepad padrão.

Artigo não.:
CP 6003000
Modelo
Gaveta e caixa: com apoio lateral retrátil para mousepad e bandeja
Placa frontal: com fecho de palheta dupla de 3 mm, podendo ser aberta servindo de apoio para as mãos
Descrição do produto
Montagem possível em todas as superfícies com tamanho suficiente (por exemplo: porta, lateral) e placas frontais. Adequada para a instalação de teclado, mouse e mousepad padrão.
Material
Gaveta e caixa: chapa de aço
Placa frontal: alumínio
Superfície
Gaveta e caixa: com pintura
Placa frontal: anodizada natural
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Profundidade: 261 mm
Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
460 x 42 x 170 mm
Nota
Não é adequada para montagem em um quadro de 19"
Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54
Emb.
1 unid.
Peso líquido
11,1 kg
Peso bruto
11,577 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177185272
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
CP KEYBOARD DRAWER 19"/3 5UA
Documentação
Info sheet