Gaveta de 19" para teclado

Artigo não.: DK 7063888

Para fixação no nível de 482,6 mm (19") na frente e atrás, adequado para teclados padrão > 482,6 mm (19"), superfície para o teclado com proteção antiderrapante e apoio para as mãos.

Artigo não.:
DK 7063888
Descrição do produto
Para fixação no nível de 482,6 mm (19") na frente e atrás. Adequada para teclados padrão de > 482,6 mm (19"). Superfície para o teclado com proteção antiderrapante e apoio para as mãos. Montagem com profundidade variável entre 610 e 950 mm. Dimensões internas L x A x P: 408 x 40 x 550 mm.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Sem teclado
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Nota
Para a montagem em trilhos com perfil em L, trilhos perfilados cavados ou quadros de montagem
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,028 kg
Peso bruto
8,451 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177258983
ECLASS 8.0
27189261