- Artigo não.:
- SM 2381000
- Descrição do produto
- A inclinação do apoio pode ser ajustada livremente. É necessário efetuar duas perfurações para a fixação no painel.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,29 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SUP. PAD MOUSE