Apoio móvel para mousepad

Artigo não.: SM 2383020

Para montagem à esquerda/à direita embaixo do porta-teclados, encaixe automático, tanto quando está aberto como também fechado.

Artigo não.:
SM 2383020
Descrição do produto
Para montagem à esquerda/à direita embaixo do porta-teclados. Encaixe automático estando aberto ou fechado. Com orifícios para a fixação do suporte para mouse 2382.000.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Mousepad fixo
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,2 kg
Peso bruto
1,274 kg
PCF/emb (cadle to gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177367661
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SM MOUSEPAD-SOPORTE BASC.
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas