- Artigo não.:
- SM 6321010
- Vantagens
- Ajustável a teclados com diferentes medidas de profundidade por uma simples função de deslizamento
- Instalação no painel de comando com conexão de braços articulados em cima ou embaixo
- Ajuste fácil do ângulo de inclinação
- A abertura lateral do apoio evita o acúmulo de impurezas
- Dados técnicos
- Superfície de apoio com regulagem gradativa de 128 a 228 mm
- Material
- Chapa de aço
Apoio para as mãos: perfil em alumínio extrudado
- Superfície
- Pintura texturizada
Apoio para as mãos: anodizado natural
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Apoio pré-montado completo
Fita de velcro para fixar o teclado
Material de fixação
- Dimensões
- Largura: 430 mm
- Instalações possíveis
- Painéis de comando com puxadores laterais
- Painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24"
- Montagem em superfícies verticais e embaixo de superfícies horizontais
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,94 kg
- Peso bruto
- 3,33 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SM SUPORTE P/KEYBOARDS