Interface homem-máquina

Interfaces

Tampas de interface para a conexão de diversos aparelhos ou saída de dados, sem necessidade de abrir a caixa

Interfaces

Extensão de interface com conexão na parede

Para extensão de interfaces de interiores de caixas – por exemplo, computadores industriais e Switches – até o lado externo da caixa.

Interfaces

Módulo de tomadas para quadro de montagem, tampa para interface modular

Módulo de tomadas para instalação em um quadro de montagem.

Interfaces

Unidade de interface para quadro de montagem, tampa para interface modular

Unidades de interface para instalação em um quadro de montagem.

Interfaces

Tampa para interface Para interruptor de segurança FI

Segundo a norma EN 60 204-1, todos os circuitos elétricos com corrente nominal ≤ 20 A que alimentam as tomadas dos painéis de máquinas precisam ser protegidos por meio de um interruptor de segurança contra corrente...

Interfaces

Módulo de montagem RJ45

Módulo de montagem para extensão de interface com conexão na parede de fêmea-fêmea ou fêmea-macho.

Interfaces

Quadro de montagem, tampa para interface modular

Utilização universal, para acesso rápido a interfaces e a tomadas, a respectiva caixa permanece fechada.