Caixa de montagem para interface

Artigo não.: SZ 2482000

Para o alojamento seguro de todas as portas de computadores, drives de 31/2" ou tomadas convencionais.

Artigo não.:
SZ 2482000
Descrição do produto
Para o alojamento seguro de todas as portas de computadores, drives de 31/2" ou tomadas convencionais. A porta travável em metal oferece um elevado nível de resistência mecânica e proteção contra acesso indevido, garantindo um alto grau de blindagem para os componentes instalados.
Material
Quadro: perfil em alumínio extrudado
Bandeja de montagem: chapa de aço de 1,5 mm
Tampa: alumínio de 3,0 mm
Superfície
Quadro: pintura eletrostática a pó
Bandeja de montagem: pintura eletrostática a pó
Tampa: anodizada natural
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Quadro com tampa montada com dobradiça
Lingueta com fecho de segurança (nº 12321)
Bandeja de montagem incluindo vedação e material de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,66 kg
Peso bruto
0,76 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177147010
ECLASS 8.0
27189234