Quadro de montagem, tampa para interface modular

Artigo não.: SZ 2482320

Utilização universal, para acesso rápido a interfaces e a tomadas, a respectiva caixa permanece fechada.

Artigo não.:
SZ 2482320
Modelo
Quadro de montagem simples, com tampa metálica
Descrição do produto
Utilização universal em todas as aplicações em que for necessário um acesso rápido a interfaces e a tomadas. A respectiva caixa permanece fechada ficando, consequentemente, protegida contra as influências do ambiente e contra o acesso indevido e não autorizado.
Funcionamento
O quadro de montagem possui uma tampa com um ângulo de abertura entre 90° e 180° com bloqueio em diversas posições
Um fecho de encaixe garante uma vedação perfeita. Caso necessário, o fecho pode ser travado.
Material
Fecho: policarbonato
Quadro de montagem e tampa metálica: zinco fundido sob pressão
Superfície
Quadro de montagem e tampa metálica: niquelado fosco
Cor
Fecho: RAL 7024
Bornes parafusados: amarelo (RAL 1016)
Recorte para montagem
Largura do recorte: 52 mm
Altura do recorte: 91 mm
Instalações possíveis
Em caixas de pequeno porte e armários compactos como interface de programação para sistemas de controle
Em caixas de distribuição industriais e de TI como acesso para manutenção de redes
Em armários para PC e Console Systems para conexão temporária de equipamentos adicionais
Industrial Workstations móveis para conexão rápida em estruturas de rede existentes
Em sistemas de painéis de comando para a programação e manutenção de componentes integrados
Dimensões
Largura: 65 mm
Altura: 120 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 65 com a tampa fechada e no caso de montagem adequada
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,319 kg
Peso bruto
0,321 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177490666
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ MARCO MONTAGEM
Aprovações
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet