- Nº do item:
- SZ 2482.590
- Modelo
- Unidades de interface: placa cega (plana) para instalação personalizada com superfície útil de 45 x 75 mm
- Descrição do produto
- Unidades de interface para instalação em um quadro de montagem.
- Funcionamento
- Instalação possível em um quadro de montagem simples ou duplo.
- Material
- Plástico, PBTP, material básico segundo a norma UL 94-V0
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,039 kg
- Peso bruto
- 0,041 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177490888
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ CONECT. INTERFAZ