- Artigo não.:
- SZ 2482550
- Modelo
- Unidades de interface: RJ 45 (jaque/jaque, Cat 5e), SUB-D9 (jaque/jaque), SUB-D9 (pino/pino)
- Descrição do produto
- Unidades de interface para instalação em um quadro de montagem.
- Funcionamento
- Instalação possível em um quadro de montagem simples ou duplo.
- Material
- Plástico, PBTP, material básico segundo a norma UL 94-V0
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,059 kg
- Peso bruto
- 0,067 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177490819
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ CONECT. INTERFAZ