- Artigo não.:
- SZ 2482410
- Modelo
- Módulos de tomadas: Alemanha (VDE), terminais parafusados de no máximo 6 mm², conexão atrás, cor: amarelo (RAL 1016), para instalação antes do interruptor principal
- Descrição do produto
- Módulo de tomadas para instalação em um quadro de montagem.
- Funcionamento
- Instalação possível em um quadro de montagem simples ou duplo.
- Material
- Plástico, PBTP, material básico segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Amarelo
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,139 kg
- Peso bruto
- 0,15 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ MODULOS C/BASE ENCHUFES