- Artigo não.:
- SG 2372101
- Modelo
- Para montagem em tubo
- Vantagens
- Solução completa pronta para instalação
- Vida útil dos LEDs extremamente elevada (no máximo 100.000 horas) – dispensando manutenção
- Montagem simples e custos reduzidos de depósito
- Dados técnicos
- 3 fases, vermelho, amarelo, verde
- Ângulo de radiação: 3 x 120°
- Entrada de cabos
- Diâmetro mín. do cabo: 3 mm
Diâmetro máx. dos cabos: 6,5 mm
- Tipo de ligação (elétrica)
- Bornes à mola
- Lâmpada
- LEDs
- Dimensões
- Altura: 211,5 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...50 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Tensão nominal de serviço
- 24 V
- Rosca
- M12 x 1,5
- Nota
- A coluna de sinalização é composta pelos itens 2372001, 2372021, 2372011 e 2368001
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,308 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Descrição do produto
-
SG signal pillar, LED compact for tube