- Artigo não.:
- SG 2368001
- Modelo
- Para montagem em tubo
- Descrição do produto
- Opcionalmente para montagem em tubo ou na base/na parede. Bornes à mola no elemento de conexão. Com tampa para conexão de elementos ópticos. Proteção contra contatos acidentais segundo a VDE.
- Vantagens
- Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
- Funcionamento
- Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos e plaquetas de legenda
- Material
- Invólucro em poliamida
- Cor
- Preto
- Signal pillar
- Modular
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Tensão nominal de serviço
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,096 kg
- Peso bruto
- 0,097 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Descrição do produto
-
SG Elem.Conexao p/coluna sinaliz.Modular