Elemento LED de luz contínua Para colunas de sinalização modulares

Artigo não.: SG 2372011

Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado.

Artigo não.:
SG 2372011
Modelo
Elemento LED de luz contínua
Vantagens
Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado
Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão.
Funcionamento
Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos e plaquetas de legenda
Material
Invólucro em poliamida
Cobertura: policarbonato transparente
Cor
Verde
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 65 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo
Tensão nominal de serviço
24 V (AC/DC)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,072 kg
Peso bruto
0,073 kg
Número da tarifa alfandegária
85311095
EAN
4028177953727
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Descrição do produto
SG Elemento Led de luz contínua, Verde
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções