- Artigo não.:
- SG 2370551
- Modelo
- Elemento LED de luz intermitente
- Vantagens
- Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
- Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado
- Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão.
- Os elementos estão disponíveis em diversas cores e tensões.
- Funcionamento
- Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos e plaquetas de legenda
- Material
- Invólucro em poliamida
Cobertura: policarbonato transparente
- Cor
- Vermelho
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo
- Tensão nominal de serviço
- 230 V
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,073 kg
- Peso bruto
- 0,075 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177953673
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Descrição do produto
-
SG LED flashing light component, red