- Artigo não.:
- SG 2376001
- Modelo
- Sinal acústico contínuo ou pulsante, 105 dB
- Descrição do produto
- Para a sinalização de avisos ou de falhas.
- Material
- Invólucro em poliamida
- Cor
- Preto
- Indicação de montagem
- A instalação somente pode ser feita em cima dos elementos ópticos ou diretamente no elemento de conexão.
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Tensão nominal de serviço
- 24 V
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,079 kg
- Peso bruto
- 0,089 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177953772
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Descrição do produto
-
SG acoustic component, 95 - 105 dB