Elemento acústico Para colunas de sinalização modulares

Artigo não.: SG 2376011

Para a sinalização de avisos ou de falhas.

Artigo não.:
SG 2376011
Modelo
Regulagem do volume e de 8 sinais acústicos, 102 dB
Descrição do produto
Para a sinalização de avisos ou de falhas.
Material
Invólucro em poliamida
Cor
Preto
Indicação de montagem
A instalação somente pode ser feita em cima dos elementos ópticos ou diretamente no elemento de conexão.
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 65
Tensão nominal de serviço
24 V
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,087 kg
Peso bruto
0,088 kg
Número da tarifa alfandegária
85311095
EAN
4028177953789
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Descrição do produto
SG Elemento acústico para coluna sinalização modular,102 dB
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções