- Artigo não.:
- SG 2369000
- Modelo
- Elemento de luz contínua
- Descrição do produto
- Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado. Quantidade de fases possíveis = 5 elementos com a mesma tensão.
- Vantagens
- Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
- Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão.
- Os elementos estão disponíveis em diversas cores e tensões.
- Funcionamento
- Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
- Material
- Invólucro em poliamida
Cobertura: policarbonato transparente
- Cor
- Vermelho
- Diâmetro
- 70 mm
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- 2500 V AC
- Tensão nominal de isolamento
- 250 V AC
- Nota sobre o código de referência
- Lâmpadas incandescentes não inclusas no escopo de fornecimento.
- Dimensões
- Altura: 56 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo
- Tensão nominal de serviço
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,07 kg
- Peso bruto
- 0,086 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177219922
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Descrição do produto
-
ELEM. SINAL. CONTINUO COR VERM.