Este item será descontinuado em: 1 de jan. de 2020
- Artigo não.:
- SG 2374060
- Descrição do produto
- Com soquete BA 15d.
- Vantagens
- Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
- Funcionamento
- Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
- Consumo de energia (aprox.)
- 5 W
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- 28 V AC
- Tensão nominal de isolamento
- 2000 V AC
- Tensão nominal de serviço
- 24 V
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,024 kg
- Peso bruto
- 0,026 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Descrição do produto
- LAMPADAS ELEM. SINAL.
- Documentação
- Quick guide