Lâmpadas incandescentes Para elementos de luz contínua

Artigo não.: SG 2374070

Com soquete BA 15d.

Artigo não.:
SG 2374070
Descrição do produto
Com soquete BA 15d.
Vantagens
Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
Funcionamento
Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
Consumo de energia (aprox.)
5 W
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
286 V AC
Tensão nominal de isolamento
2000 V AC
Tensão nominal de serviço
260 V
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,021 kg
Peso bruto
0,024 kg
Número da tarifa alfandegária
85392192
EAN
4028177219892
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Descrição do produto
SZ LAMPADA ELECTRICA 230V - 5W - 3 Pç
Documentação
Quick guide