Elemento de interface AS Para colunas de sinalização modulares

Nº do item: SM 2376.100

Para controle cômodo das fases das colunas de sinalização através de uma interface AS.

Nº do item:
SM 2376.100
Dados técnicos
Escravo padrão
No máximo 31 endereços
Controle de até 4 fases de sinalização.
A fonte de alimentação pode ser alterada de alimentação interna em bus para tensão auxiliar externa
Com interface programável
Material
Policarbonato
Cor
Preto transparente
Diâmetro
70 mm
External auxiliary voltage
Tensão auxiliar externa de 24 V DC ± 10%
Corrente máxima admissível de 200 mA por elemento
Consumo máximo de energia de 75 mA
Voltagem 24 V DC ±10 % no elemento de sinal
Proteção contra curtos-circuitos/sobrecarga por fusível de proteção prévia M 1,6 A
Internal auxiliary voltage
Alimentação de energia através de condutor bus
Corrente máxima admissível de 200 mA
Consumo máximo de energia de 250 mA
Tensão no elemento de sinalização de 18 – 31 V DC
Proteção instalada contra curtos-circuitos/sobrecarga
Dimensões
Altura: 56 mm
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...50 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,119 kg
Peso bruto
0,12 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177580350
ECLASS 8.0
27371220
Aprovações
UR