- Artigo não.:
- SG 2375030
- Modelo
- para sistema de braço articulado CP 40 em aço
- Descrição do produto
- Para instalar uma coluna de sinalização na cobertura em plástico de componentes de braço articulado.
- Cor
- RAL 7024
- Instalações possíveis
- Na coluna de sinalização modular juntamente com o elemento de conexão 2368.001
- Signal pillar
- 3 LEDs
- modular com IP65
- Nota sobre o código de referência
- Para sistema de braço articulado CP 40, peça angular de 90° 6501.140
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,23 kg
- Peso bruto
- 0,24 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Descrição do produto
-
SZ ELEM. CONEX. BRAZO