- Artigo não.:
- SG 6212900
- Modelo
- para sistema de braço articulado CP 120 e CP 180
- Descrição do produto
- Para instalar uma coluna de sinalização na cobertura em plástico de componentes de braço articulado.
- Cor
- RAL 7024
- Instalações possíveis
- Na coluna de sinalização modular juntamente com o elemento de conexão 2368.001
- Signal pillar
- 3 LEDs
- modular com IP65
- Nota sobre o código de referência
- Para sistema de braço articulado CP 120, acoplamento angular de 90° 6212.380, peça angular de 90° 6212.600, articulação intermediária CP 6212.620, articulação de parede 6212.740, articulação superior 6212.700
- Para sistema de braço articulado CP 180, peça angular de 90° 6218.600, articulação superior 6218.700
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,104 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Descrição do produto
-
CP ACESS.MontagemP/SIST.BR.ARTIC.120/180