Elemento para montagem Para montagem em tubo

Artigo não.: SG 2374030

Pés, tubos, cantoneiras.

Artigo não.:
SG 2374030
Modelo
Tubo individual com 400 mm de comprimento
Cor
Alumínio
Comprimento
400 mm
Instalações possíveis
Na coluna de sinalização modular IP65 juntamente com o elemento de conexão 2368.001
Signal pillar
3 LEDs
modular com IP65
Dimensões
Comprimento: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,11 kg
Peso bruto
0,117 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177219854
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Descrição do produto
SZ ELEMENTO DE MONTAGEM
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Quick guide