- Nº do item:
- SG 2371.010
- Modelo
- Elemento de luz com flash
- Descrição do produto
- Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado. Quantidade de fases possíveis = 5 elementos com a mesma tensão.
- Vantagens
- Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
- Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão.
- Os elementos estão disponíveis em diversas cores e tensões.
- Elemento de luz intermitente e com flash incluindo lâmpada para instalação direta.
- Funcionamento
- Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
- Material
- Invólucro em poliamida
Cobertura: policarbonato transparente - Cor
- Verde
- Diâmetro
- 70 mm
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- 2500 V AC
- Tensão nominal de isolamento
- 250 V AC
- Corrente nominal máx.
- 125 mA
- Dimensões
- Altura: 56 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (DC)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,09 kg
- Peso bruto
- 0,097 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177220089
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Documentação
- Quick guide
- Fichas técnicas
- Especificações técnicas