Porca de encaixe TS

Nº do item: TS 8800.808

Para montagem no perfil vertical de armários TS/SE. Assim que o parafuso for apertado, a porca é pressionada contra o perfil, fazendo automaticamente a ligação equipotencial.

Nº do item:
TS 8800.808
Descrição do produto
Rosca métrica para perfil vertical de armários TS/SE. Para montar, inserir nos orifícios alongados e encaixar. Desta forma, a porca de encaixe já está fixa. Assim que o parafuso for apertado, a porca é pressionada contra o perfil, fazendo automaticamente a ligação equipotencial.
Vantagens
A alternativa para o parafuso de aço
Especialmente adequada para conexões com cargas dinâmica
Material
Aço inoxidável fundido
Instalações possíveis
No perfil vertical dos armários TS e VX SE e no perfil horizontal dos armários VX SE (em cima, na largura).
Dimensões
Rosca: M8
Adequado para caixas/armários do tipo
TS
VX SE
Rosca
M8
Emb.
20 unid.
Peso líquido
0,82 kg
Peso bruto
1,04 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177442511
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descrição do produto
PORCA DE ENCAIXE TS M8 EM ACO INOXIDAVEL (EMB 20)
Documentação
Info sheet