Porca deslizante

Artigo não.: PS 4179000

Para a instalação de trilho e chassis de montagem em cantoneiras, peça de suporte de fixação e peça de suporte combinada.

Artigo não.:
PS 4179000
Instalações possíveis
Trilhos de montagem 23 x 23 mm
Chassi de montagem 23 x 73 mm
Chassi de montagem 45 x 88 mm
Sistema de chassi 23 x 73 mm
Nota
Para a instalação de trilhos e chassis de montagem em cantoneira, peça de suporte para fixação e peça de suporte combinada, recomendamos utilizar as porcas deslizantes com rosca M6
Dimensões
Rosca: M6
Rosca
M6
Emb.
20 unid.
Peso líquido
0,34 kg
Peso bruto
0,378 kg
Número da tarifa alfandegária
73181692
EAN
4028177093300
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Descrição do produto
PORCA DESLIZANTE M6 P/ TRILHO DE MONTAGEM (20PCS)