- Artigo não.:
- PS 4180000
- Instalações possíveis
- Trilhos de montagem 23 x 23 mm
- Chassi de montagem 23 x 73 mm
- Chassi de montagem 45 x 88 mm
- Sistema de chassi 23 x 73 mm
- Nota
- Para a instalação de trilhos e chassis de montagem em cantoneira, peça de suporte para fixação e peça de suporte combinada, recomendamos utilizar as porcas deslizantes com rosca M6
- Dimensões
- Rosca: M8
- Rosca
- M8
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,34 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177093324
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Descrição do produto
- PORCA DESLIZANTE M8 TRILHO MONT. (20 P