Porca gaiola

Artigo não.: TS 4166000

Aplicação em armários e trilhos com esquema de orifícios quadrados 12,5 x 10,5 mm com mola de pressão como ajuda para introdução para uma conexão segura, mecânica e elétrica no esquema de orifícios.

Artigo não.:
TS 4166000
Descrição do produto
A mola de pressão concebida como ajuda para a introdução permite uma conexão mecânica e elétrica segura no esquema de perfurações.
Instalações possíveis
No perfil vertical de armários TS e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX
No perfil horizontal do armário TS
No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
Em trilhos de montagem 23 x 23 mm
No chassi de montagem 23 x 73 mm
No chassi de montagem 45 x 88 mm
No sistema de chassi 23 x 73 mm
Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm
Dimensões
Rosca: M5
Rosca
M5
Emb.
50 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,474 kg
Número da tarifa alfandegária
73181692
EAN
4028177641815
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descrição do produto
TS PORCA GAIOLA M5 (Pç.50)