- Artigo não.:
- TS 8800340
- Descrição do produto
- As porcas são introduzidas pelo mesmo lado em que os parafusos são apertados. Desta forma, também é possível utilizar pontos de fixação dispostos em ângulo na mesma altura ou largura. A gaiola de mola também possibilita uma ligação elétrica no esquema de perfurações.
- Instalações possíveis
- No perfil vertical de armários TS e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX
- No perfil horizontal do armário TS
- No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- Em trilhos de montagem 23 x 23 mm
- No chassi de montagem 23 x 73 mm
- No chassi de montagem 45 x 88 mm
- No sistema de chassi 23 x 73 mm
- Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm
- Dimensões
- Rosca: M6
- Rosca
- M6
- Emb.
- 50 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,166 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181692
- EAN
- 4028177231849
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrição do produto
- PORCA GAIOLA M6 (50 PECAS)