- Artigo não.:
- EL 2092.200
- Modelo
- Sem contato
- Descrição do produto
- Para a fixação de módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas nos perfis de fixação de 482,6 mm (19"). Para utilização em chapas de perfil com espessura de 0,8 a 2,5 mm. Opcionalmente com ou sem contato entre os componentes instalados e a caixa/o perfil de 482,6 mm (19").
- Dimensões
- Rosca: M6
- Para material com espessura de
- 0,8 ‐ 2,5 mm
- Emb.
- 50 unid.
- Peso líquido
- 0,15 kg
- Peso bruto
- 0,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181692
- EAN
- 4028177014114
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrição do produto
- PORCA GAIOLA M6 DE ACO - SEM CONTATO - 0,8 -2,5 MM