Porca gaiola

Artigo não.: EL 2092300

M5/M6, para a fixação de módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas nos perfis de fixação de 482,6 mm (19").

Artigo não.:
EL 2092300
Modelo
Sem contato
Descrição do produto
Para a fixação de módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas nos perfis de fixação de 482,6 mm (19"). Para utilização em chapas de perfil com espessura de 0,8 a 2,5 mm. Opcionalmente com ou sem contato entre os componentes instalados e a caixa/o perfil de 482,6 mm (19").
Dimensões
Rosca: M6
Para material com espessura de
1,2 ‐ 1,5 mm
Emb.
50 unid.
Peso líquido
0,15 kg
Peso bruto
0,202 kg
Número da tarifa alfandegária
73181692
EAN
4028177187382
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descrição do produto
EL PORCA GAIOLA M6 S/CONTACTO (Pç.50)