Porca gaiola

Artigo não.: EL 2094500

Porca gaiola, com rosca M5, com contato

Artigo não.:
EL 2094500
Modelo
com contato
Descrição do produto
Para a fixação de módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas nos perfis de fixação de 482,6 mm (19"). Para utilização em chapas de perfil com espessura de 0,8 a 2,5 mm. Opcionalmente com ou sem contato entre os componentes instalados e a caixa/o perfil de 482,6 mm (19").
Dimensões
Rosca: M5
Para material com espessura de
0,8 ‐ 2,5 mm
Emb.
50 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,25 kg
Número da tarifa alfandegária
73181692
EAN
4028177187351
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descrição do produto
EL PORCA GAIOLA M5 (C/ CONTATO)